Jording Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingspunkter og jordingsskinner. Jordingspunkter og jordingsskinner Sentralt jordingspunkt For tilkobling av jordingsbånd og flate jordingsbånd på den vertikale og horisontale skapprofilen. Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner ESD-tilkoblingspunkt For å beskytte følsomme elektroniske komponenter, en potensialutligning kan etableres via dette normerte tilkoblingspunktet (trykknapp). Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne, horisontal for AX, VX, VX IT, TS, TS IT Potensialutligningsskinne, strømbelastning ca. 200 A. Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsplate For montering i komfortpanel, Optipanel, VX, TS, VX SE, PC. Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner Jordingsskinne, vertikal for VX, VX IT Med de vedlagte jordlederne kan kabelfangbøylen i patch-panelet jordes nøytralt, jordingsklemmene kan justeres variabelt, strømbleastning av skinnene ca. 200 A. Til produkt Jordingspunkter og jordingsskinner Stjernepunkt for potensialutligning for jordingsbolter For 8 mm jordingsbolter, sørger for enkelt potensialutligning på en 8 mm jordingsbolt, eller i forbindelse med det sentrale jordingspunktet. Til produkt