For tilkobling av jordingsbånd og flate jordingsbånd på den vertikale og horisontale skapprofilen.
- Art.nr:
- DK 7829200
- Produktbeskrivelse
- For tilkobling av jordingsbånd og flate jordingsbånd på den vertikale og horisontale skapprofilen. Tilkoblingsbraketten festes til skaprammen med 2 plateskruer og sikker kontakt oppnås. Jordingstilkobling med M8 x 20 mm gjengebolter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- 1 tilkoblingsbrakett
2 montasjeskruer
1 stjerneskive
1 mutter M8
1 kontaktskive M8
1 underlagsskive - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,037 kg
- Bruttovekt
- 0,038 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Produktbeskrivelse
- DK Sentralt jordingspunkt
- Dokumentasjon
- Info sheet