For 8 mm jordingsbolter, sørger for enkelt potensialutligning på en 8 mm jordingsbolt, eller i forbindelse med det sentrale jordingspunktet.
- Art.nr:
- IT 7548210
- Produktbeskrivelse
- Jordingspluggen sørger for enkelt potensialutligning på en 8 mm jordingsbolt, eller i forbindelse med det sentrale jordingspunktet 7829.200. Opptil fem flatkontakter (6,3 mm) kan kontaktere på ett jordingspunkt.
- Leveringsomfang
- 10 jordingsplugger inkl. festemateriell.
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,11 kg
- Bruttovekt
- 0,126 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- DK Stjernepunkt for potensialutligning, for jordingsbolter, 8 mm, dor flatkontakter, 6,3 mm