- Art.nr:
- SZ 2364000
- Anvendelsesområder
- Tilkoblinger inntil 6 mm² (fintrådete ledere)
- Tilkoblinger inntil 10 mm² (entrådete eller flertrådete ledere)
- Hovedtilførsel opptil 35 mm²
- Materiale
- Jordingssamleskinne: kobber
Tilkoblingsklemmer, bøyler, skruer: stål
- Leveringsomfang
- Jordingsskinne
42 skruer (forhåndsmontert)
- Dimensjoner
- Lengde: 699 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,617 kg
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
-
SZ PE jordningsskinne, L: 699 mm