For å beskytte følsomme elektroniske komponenter, en potensialutligning kan etableres via dette normerte tilkoblingspunktet (trykknapp).
- Art.nr:
- DK 7752950
- Produktbeskrivelse
- Ved vedlikeholds- eller ombyggingsarbeid på skapet kan det oppstå farlig høye potensialforskjeller. For å beskytte følsomme elektroniske komponenter, kan det etableres potensialutligning via dette normerte tilkoblingspunktet (trykknapp). Tilkoblingspunktet knyttes direkte ledende med skaprammen ved hjelp av to skruer.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,032 kg
- Bruttovekt
- 0,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK ESD-tilkoblingspunkt