For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere.
- Art.nr:
- SV 9686300
- Produktbeskrivelse
- For påbygging av 1-polede nøytral- eller PEN-ledere. Samleskinneholderen festes på skapprofilen.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-HB - Farge
- Iht. RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For hver fase kan det monteres maks. 4 samleskinner (delledere)
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,39 kg
- Bruttovekt
- 0,421 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935983
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)