Samleskinner E-Cu med integrerte hull

Artikkelnummer: SV 9661.000

Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder, PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.

Artikkelnummer:
SV 9661.000
Produktbeskrivelse
Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.
Materiale
E-Cu
Ø hole
14 mm
Dimensjoner
Lengde: 992 mm
Passer for
Bredde: = 1.000 mm
Tverrsnitt
10 mm x 40 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
6,94 kg
Bruttovekt
7,085 kg
Kobberandel (kg / stk.)
6,96
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177494732
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 40x10 mm, L: 992 mm, med integrerte hull 14 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj