Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9661.120
- Produktbeskrivelse
- Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 14 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.192 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Tverrsnitt
- 10 mm x 80 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 16,9 kg
- Bruttovekt
- 17,104 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 8,52
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177494787
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinner E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 1192mm, med integrerte hull 14 mm