Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9661.305
- Produktbeskrivelse
- Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 11 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 965 mm
- Passer for
- Bredde: = 1.000 mm
- Tverrsnitt
- 5 mm x 30 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,59 kg
- Bruttovekt
- 2,68 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,29
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177546738
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinner E-Cu, BH: 30x5 mm, L: 965 mm, med integrerte hull 11 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning