Samleskinner E-Cu med integrerte hull

Artikkelnummer: SV 9661.380

Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder, PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.

Artikkelnummer:
SV 9661.380
Produktbeskrivelse
Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensjoner
Lengde: 765 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Tverrsnitt
10 mm x 30 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,08 kg
Bruttovekt
4,08 kg
Kobberandel (kg / stk.)
2,055
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177546813
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 765 mm, med integrerte hull 11 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj