Samleskinner E-Cu med integrerte hull

Art.nr: SV 9661385

Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder, PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.

Art.nr:
SV 9661385
Produktbeskrivelse
Egnet for direkte montering i apparatskap, samleskinneholder 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 og 3073.000. PE/PEN-kombinasjoner i forbindelse med PE/PEN-kombivinkel og rekkemonteringsbrakett E-Cu.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensjoner
Lengde: 765 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Tverrsnitt
5 mm x 30 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
2,06 kg
Bruttovekt
2,13 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,02
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177546790
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV Samleskinner E-Cu, BH: 30x5 mm, L: 765 mm, med integrerte hull 11 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj