Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9661200
- Produktbeskrivelse
- PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.
- Fordeler
- Takket være de forhåndsmonterte kombivinklene, rekkemonteringsbrakettene og jordingsskinnene som er tilpasset individuelt til skapbredden, er svært tid- og kostnadsbesparende montering mulig
- Anvendelsesområder
- Øvrige
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Approved short-circuit current capability
- Icw|60|kA, 1 sek.
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu med integrerte hull
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 40 ‐ 10 mm
- Passer for samleskinner
- Bredde: 40, 80
Høyde: 10, 10 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 3,2 kg
- Bruttovekt
- 3,688 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,61
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177494688
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN-kombivinkel E-Cu, BH: 40x10 mm