Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2021
- Art.nr:
- SV 9661050
- Produktbeskrivelse
- For å koble rettvinklede samleskinner fra skap til skap i kombinasjon med PE/PEN-kombivinkel.
- Materiale
- E-Cu
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu med integrerte hull
- Dimensjoner
- Lengde: 88 mm
- Passer for samleskinner
- Bredde: 40
Høyde: 10 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,6 kg
- Bruttovekt
- 1,823 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,28
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177494695
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Rekkemonteringsbrakett E-Cu, L: 88 mm, for E-Cu 40x10 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions