Rekkemonteringsbrakett E-Cu

Art.nr: SV 9661350

PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.

Art.nr:
SV 9661350
Produktbeskrivelse
For å koble rettvinklede samleskinner fra skap til skap i kombinasjon med PE/PEN-kombivinkel.
Materiale
E-Cu
Passer for samleskinner
Samleskinne E-Cu med integrerte hull
Dimensjoner
Lengde: 95 mm
Passer for samleskinner
Bredde: 30
Høyde: 10 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,88 kg
Bruttovekt
0,97 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,255
Tolltariffnummer
74198090
EAN
4028177546691
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivelse
SV Rekkemonteringsbrakett E-Cu, L: 95 mm, for E-Cu 30x10 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning