PE/PEN-kombinasjonen som består av samleskinner, kombivinkel og rekkemonteringsbraketter muliggjør typetestet oppbygging iht. IEC 61 439-1.
- Art.nr:
- SV 9661355
- Produktbeskrivelse
- For å koble rettvinklede samleskinner fra skap til skap i kombinasjon med PE/PEN-kombivinkel.
- Materiale
- E-Cu
- Passer for samleskinner
- Samleskinne E-Cu med integrerte hull
- Dimensjoner
- Lengde: 95 mm
- Passer for samleskinner
- Bredde: 30
Høyde: 5 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,512 kg
- Bruttovekt
- 0,518 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,128
- Tolltariffnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivelse
- SV Rekkemonteringsbrakett E-Cu, L: 95 mm, for E-Cu 30x5 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning