PE/PEN-samleskinne E-Cu for VX

Art.nr: SV 9686524

Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull.

Art.nr:
SV 9686524
Produktbeskrivelse
Med integrerte hull.
Materiale
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensjoner
Lengde: 300 mm
Passer for
Bredde: = 400 mm
Tverrsnitt
30 mm x 5 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,78 kg
Bruttovekt
0,796 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,39
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177934931
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivelse
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 300 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Protective conductor brochure
Safety instructions
Veiledning