Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull.
- Art.nr:
- SV 9686528
- Produktbeskrivelse
- Med integrerte hull.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 700 mm
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Tverrsnitt
- 30 mm x 5 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,86 kg
- Bruttovekt
- 1,86 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,93
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934887
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 700 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)