Iht. DIN EN 13 601. Med integrerte hull.
- Art.nr:
- SV 9686534
- Produktbeskrivelse
- Med integrerte hull.
- Materiale
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 300 mm
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
- Tverrsnitt
- 30 mm x 10 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,58 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,79
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177934894
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 300 mm
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK