Stålplatedør, delt vertikalt, lukket for VX IT

Art.nr: DK 5301612

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Art.nr:
DK 5301612
Produktbeskrivelse
For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Komforthåndtak VX, hengsler: RAL 9005
Leveringsomfang
Dør, delt vertikalt, med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E, høyre
3 hengsler 180°, montert per dørhalvdel
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
Henvisning
Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 160°
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
12 kg
Bruttovekt
15,25 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177955134
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005
Dokumentasjon
Info sheet