For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
- Art.nr:
- DK 5301571
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Den ledige flaten i platedelen er ca. 85 %.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- Dør: RAL 7035
Komforthåndtak VX: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
3 hengsler 130°, innvendig montert
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 165°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 110°
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13,4 kg
- Bruttovekt
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet