For å bytte eksisterende dører.
- Art.nr:
- VX 5301423
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Vertikal profil: Aluminium, eloksert
Horisontal profil: Aluminium, lakkert
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Farge
- Komforthåndtak VX, hengsler, horisontal profil: RAL 9005
Vertikal profil: sølvfarget - Leveringsomfang
- Dør med komforthåndtak VX for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
3 hengsler 180°, montert
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For en døråpningsvinkel på 180° under rekkemontering trengs en 180° rekkehengsel
- Henvisning
- Døråpningsvinkel ved enkeltoppstilling maks. 240°
- Døråpningsvinkel ved rekkemontering maks. 105°
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,142 kg
- Bruttovekt
- 17,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- Glassdør i aluminium for VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Info sheet