For sikrere tilgangsbeskyttelse. Adskilte betjeningsnivå og teknisk nivå
- Art.nr:
- SZ 1381380
- Materiale
- Dør: Stålplate
- Overflate
- Dør: pulverlakkert, strukturlakk
- Farge
- Dør: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dør
Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsats
Inkl. festemateriell - Monteringsmuligheter
- For montering i AX stålplate og AX rustfritt stål kun i forbindelse med skinne for innvendig utbygging AX
- Henvisning
- Standard splittlåsinnsats kan erstattes med 27 mm låsinnsatser, utførelse A
- Passer for kapslingstype
- AX stålplate
- Passer for bredde
- = 380 mm
- Passer for høyde
- = 380 mm
- Materialtykkelse dør
- 1 mm
- Døråpningsvinkel
- 100°
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2,02 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- SZ innerdør for AX kompaktapparatskap stålplate, for kapsling BxH: 380x380 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning