OCP dør-sett for OCP ORV3 Rack

Art.nr: IT 7100510

For økt adgangsbeskyttelse, inkludert komforthåndtak med trykknapp og sikkerhetsinnsats.

Art.nr:
IT 7100510
Fordeler
Økt adgangsbeskyttelse
Optimal servicetilgang takket være asymmetrisk delt bakdør
Materiale
Stålplate
Overflate
dyppgrunnet og pulverbelagt
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Frontdør, éndelt, ventilert
Asymmetrisk delt bakdør, ventilert
Front- og bakdør med praktiske håndtak og trykknapp-lukking
12 hengsler
Dimensjoner
Bredde: 596 mm
Høyde: 2.236 mm
Dybde: 35 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177998612
ETIM 9
EC000747
Produktbeskrivelse
OCP-dørsett, bestående av endelt frontdør og todelt bakdør, RAL 9005, for OCP Rack ORV3, 44 HE
Dokumentasjon
Veiledning