- Art.nr:
- TS 8610600
- Produktbeskrivelse
- Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
Vindu (maskering på innsiden): RAL 7015
- Leveringsomfang
- Dørramme med vindu med sikkerhetsglass
Låsestang med splittlåsinnsats
180°-hengsler (4 stk.)
Vindusflate: B – 140 mm, H – 160 mm
- Vindusflate
- Bredde vindu: 460 mm
Høyde vindu: 1.840 mm
- Høyde vindu
- 1 840 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
TS 8
SE
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,51 kg
- Bruttovekt
- 15 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177211803
- ECLASS 8.0
- 27182204