Dør med vindu for TS 8

Art.nr: TS 8610800

Dør med vindu for TS 8, i stedet for stålplatedør eller bakvegg.

Art.nr:
TS 8610800
Produktbeskrivelse
Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
Materiale
Rammer: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Vindu (maskering på innsiden): RAL 7015
Leveringsomfang
Dørramme med vindu med sikkerhetsglass
Låsestang med splittlåsinnsats
180°-hengsler (4 stk.)
Vindusflate: B – 140 mm, H – 160 mm
Vindusflate
Bredde vindu: 640 mm
Høyde vindu: 1.840 mm
Høyde vindu
1 840 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
TS 8
SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
33,25 kg
Bruttovekt
35 kg
Tolltariffnummer
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet