Stålplatedør for DK-TS

Art.nr: DK 7824205

For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E.

Art.nr:
DK 7824205
Produktbeskrivelse
For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E, kan byttes i komforthåndtak.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
27,075 kg
Bruttovekt
28,5 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177237643
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204