Produktet utløper: 31. okt. 2021
- Art.nr:
- DK 7824207
- Produktbeskrivelse
- For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E, kan byttes i komforthåndtak.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 34,485 kg
- Bruttovekt
- 36,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233683
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204