- Art.nr:
- DK 7824203
- Produktbeskrivelse
- Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E, kan byttes i komforthåndtak. For optimal luftgjennomstrømning i nettverksskap med mange aktive komponenter. Perforert flate med luftinngangsåpning > 78 %.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,3 kg
- Bruttovekt
- 15,3 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177237636
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204