Stålplatedør, ventilert for DK-TS

Art.nr: DK 7824204

For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E.

Art.nr:
DK 7824204
Produktbeskrivelse
Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E, kan byttes i komforthåndtak. For optimal luftgjennomstrømning i nettverksskap med mange aktive komponenter. Perforert flate med luftinngangsåpning > 78 %.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
17,4 kg
Bruttovekt
18,4 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204