Stålplatedør, ventilert for DK-TS

Artikkelnummer: DK 7824.223

For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E.

Artikkelnummer:
DK 7824.223
Produktbeskrivelse
Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E, kan byttes i komforthåndtak. For optimal luftgjennomstrømning i nettverksskap med mange aktive komponenter. Perforert flate med luftinngangsåpning > 78 %.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19,285 kg
Bruttovekt
20,3 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177234215
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204