Dør med vindu, ventilert for TS, TS IT, VX SE

Art.nr: DK 7824222

For å bytte eksisterende dører. Med 180°-hengsler og vrider med sikkerhetslås nr. 3524 E.

Art.nr:
DK 7824222
Produktbeskrivelse
Tosidig perforert flate med luftinntaksåpning > 78% for optimal luftgjennomstrømning.
Materiale
Dør: Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Dør med vindu, ventilert
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
180°-hengsler (4 stk.)
Inkl. festemateriell
Montasjetips
For TS skaprekker med stålplatedører kan kun 180°-hengslet 7824.520 brukes.
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
22 kg
Bruttovekt
22,6 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177234208
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
DK-TS dør med vindu, BxH: 800x2200 mm, ventilert