For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
- Art.nr:
- DK 7824380
- Produktbeskrivelse
- Med 130°-hengsler og sylinderlås inkl. komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres. Dørperforeringen på den store flaten til de ventilerte variantene støtter i tillegg klimatiseringen av komponentene. Perforert flate med luftinngangsåpning > 78 %.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 26,32 kg
- Bruttovekt
- 28 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204