Stålplatedør med vindu, delt vertikalt for TS 8

Art.nr: DK 7824280

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Art.nr:
DK 7824280
Produktbeskrivelse
Med vindu, 4-punkt sylinderlås og komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E. Den delte utførelsen muliggjør romoptimal oppstilling av skapene og samtidig best mulig tilgang takket være liten avstand mellom de enkelte skaprekkene. Maks. døråpningsvinkel takket være allerede integrerte 180°-hengsler.
Materiale
Rammer: Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Pulverlakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Høyde 2200 mm kan ikke kombineres med svingramme 45 HE.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
34 kg
Bruttovekt
35,4 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177570924
ECLASS 8.0
27182204