Hel glassdør, delt vertikalt for DK-TS

Art.nr: DK 7824490

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Art.nr:
DK 7824490
Produktbeskrivelse
Med 180°-hengsler og sylinderlås inkl. komforthåndtak med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
Materiale
Rammeelementer: Aluminium
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 5 mm
Farge
Rammer: RAL 7035
Vinduer: tonet
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning
Kan ikke brukes i forbindelse med en svingramme
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
24,951 kg
Bruttovekt
26,264 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177442467
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E