Når det f.eks. i stedet for en 800 mm bred dør skal brukes to dører à 400 mm for å opprettholde fluktveiene.
- Art.nr:
- TS 8801450
- Produktbeskrivelse
- Når det f.eks. i stedet for en 800 mm bred dør blir brukt to dører à 400 mm for å opprettholde fluktveiene.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 dører inkl. dørramme
Hengsler
Låsdeler - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
VX SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 33,8 kg
- Bruttovekt
- 40 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177325630
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- TS Dobbeldør, for TS, TS IT, SE, for BH: 800x2000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet