Beskyttelsesbjelker for VX, TS, VX SE

Art.nr: TS 8801.010

Kan hindre fall inn i den åpne skaprammen. For 1200 mm skapbredde, kan forkortes eller deles for andre dimensjoner.

Art.nr:
TS 8801.010
Produktbeskrivelse
Alternativer for dør, f.eks. i avstengte koblingsrom. Kan hindre fall inn i den åpne skaprammen. Enkel å ta ut ved vedlikeholdsarbeid.
Materiale
Tre, lakkert
Farge
RAL 3000
Lengde
1 090 mm
Henvisning
Kan forkortes til andre mål (skapbredde - 110 mm)
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Bredde: ≤ 1.200 mm
Passer for kapslingstype
VX
TS
VX SE
Passer for
Kapslingstype: VX: ≤ 1.200 mm
Kapslingstype: TS
Kapslingstype: VX SE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
1,084 kg
Bruttovekt
1,284 kg
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Beskyttelsesbjelker, for TS, SE, kan forkortes, for B: 1200 mm, L: 1090 mm