Stålplatedør, delt vertikalt, lukket for DK-TS

Art.nr: DK 7816360

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Art.nr:
DK 7816360
Produktbeskrivelse
Med 130°-hengsler og sylinderlås inkl. komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning til best.nr.
Uten dørramme. Dørramme på forespørsel.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
26,6 kg
Bruttovekt
28 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177330498
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204