Stålplatedør, delt vertikalt, lukket for DK-TS

Art.nr: DK 7816362

For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.

Art.nr:
DK 7816362
Produktbeskrivelse
Med 130°-hengsler og sylinderlås inkl. komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Henvisning til best.nr.
Uten dørramme. Dørramme på forespørsel.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
28,69 kg
Bruttovekt
30,2 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177330504
ECLASS 8.0
27182204