For å bytte eksisterende dører. På grunn av den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
- Art.nr:
- DK 7816380
- Produktbeskrivelse
- Med 130°-hengsler og sylinderlås inkl. komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås nr. 3524 E. Med den lille svingradiusen til enkeltdørene kan avstanden mellom de enkelte skaprekkene reduseres.
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning til best.nr.
- Uten dørramme. Dørramme på forespørsel.
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 32,68 kg
- Bruttovekt
- 34,4 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204