Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Art.nr:
- TS 8610685
- Produktbeskrivelse
- Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Hjørneprofiler: Støpt sink
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Rammer: RAL 7035
Hjørneprofiler: RAL 7035
Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005 - Leveringsomfang
- Dørramme med vindu med sikkerhetsglass
Låsestang med splittlåsinnsats
180°-hengsler (4 stk.) - Vindusflate
- Bredde vindu: 460 mm
Høyde vindu: 1.640 mm - Høyde vindu
- 1 640 mm
- Montasjetips
- Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
VX SE
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,9 kg
- Bruttovekt
- 13,4 kg
- Tolltariffnummer
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- TS dør med vindu, for TS, TS IT, SE, for BH: 600x1800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning