Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Art.nr:
- VX 8618020
- Produktbeskrivelse
- Istedenfor stålplatedør eller bakvegg.
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm - Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- Rammer: RAL 7035
Vindu (maskering på innsiden): RAL 9005 - Leveringsomfang
- Dør med vindu
Låsestang med splittlåsinnsats
180°-hengsler (4 stk.) - IK-kode
- IK08
- Henvisning
- Ved montering på bakveggen er låsdelene nødvendig for rammene 8618.110.
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13,5 kg
- Bruttovekt
- 14,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921054
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX dør med vindu, for BH: 600x2000 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning