Når det f.eks. brukes to dører à 400 mm i stedet for en 800 mm bred dør, for å sikre fluktveiene. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bakvegg.
- Art.nr:
- VX 8618120
- Produktbeskrivelse
- Når det f.eks. brukes to dører à 400 mm i stedet for en 800 mm bred dør, for å sikre fluktveiene. Kan også monteres i stedet for en 800 mm bred bakvegg.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 2 dører inkl. dørramme
130°-hengsler
Låsdeler - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 37,32 kg
- Bruttovekt
- 38 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX dobbeltdør, BH: 800x2000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet