For optimal kabelføring på innsiden av dørene til skapsystemet VX, når et CMC III håndtak brukes.
- Art.nr:
- IT 7030695
- Produktbeskrivelse
- For optimal kabelføring på innsiden av dørene til VX-skapsystemet, når et CMC III håndtak brukes.
- Fordeler
- Avkorting av kanalavdekningen og ringkabelholderne til vilkårlige lengder
- Virkemåte
- Ved installasjon av håndtak eller leseenheter med kabler, må disse legges på innsiden av døren. Kablene føres i aluminiumsprofilene til dørene.
- For å lukke kanalen blir kanalavdekningen ganske enkelt montert på profilen
- For kabelføring ved ventilerte eller stålplatedører limes ringkabelholderen på innsiden av døren
- Materiale
- Plast
- Farge
- Lys grå
- Leveringsomfang
- Kabelføringssett dører
Kanallokk, 2 m
4 ringkabelholdere, 0,5 m
Inkl. festemateriell - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,202 kg
- Bruttovekt
- 0,222 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- Kabelføringssett for dører VX IT, VX 25, 2000 mm