Støvbeskyttelseslist for VX, TS, VX SE

Art.nr: SZ 2424.100

Som beskyttelse mot støv mellom døren og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.

Art.nr:
SZ 2424.100
Produktbeskrivelse
Som beskyttelse mot støv på dørens overkant og mellom dør og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. transparent beskyttelsesfolie for tekstremser (høyde 29,5 mm).
Henvisning
Kan også brukes i kombinasjon med avdekning rekke oppe
Dimensjoner
Lengde: 600 mm
Passer for
Kapslingstype: VX
TS
VX SE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,459 kg
Bruttovekt
0,46 kg
Tolltariffnummer
76169990
EAN
4028177463011
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SZ støvbeskyttelseslist, for VX,TS, VX SE, L: 600 mm
Dokumentasjon
Info sheet