- Art.nr:
- SZ 2426100
- Produktbeskrivelse
- Som beskyttelse mot støv på dørens overkant og mellom dør og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. transparent beskyttelsesfolie for tekstremser (høyde 29,5 mm).
- Henvisning
- Kan også brukes i kombinasjon med avdekning rekke oppe
- Dimensjoner
- Lengde: 1.200 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,879 kg
- Bruttovekt
- 0,88 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SZ støvbeskyttelseslist, for VX,TS, VX SE, L: 1200 mm