Som beskyttelse mot støv mellom døren og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.
- Art.nr:
- SZ 2427100
- Produktbeskrivelse
- Som beskyttelse mot støv på dørens overkant og mellom dør og den øvre horisontale skapprofilen. Støvbeskyttelseslisten gir plass for montering av tekst eller firmalogo.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. transparent beskyttelsesfolie for tekstremser (høyde 29,5 mm).
- Henvisning
- Kan også brukes i kombinasjon med avdekning rekke oppe
- Dimensjoner
- Lengde: 1.000 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,719 kg
- Bruttovekt
- 0,72 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463042
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SZ støvbeskyttelseslist, for VX,TS, VX SE, L: 1000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet