For individuell utforming av feltbetegnelsene på døren, inkl. transparent beskyttelsesfolie og festemateriell.
- Art.nr:
- VX 8618450
- Produktbeskrivelse
- For individuell utforming av feltbetegnelsene på døren.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tekstremser
Gjennomsiktig beskyttelsesfolie
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 29 mm - Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,28 kg
- Bruttovekt
- 0,357 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177921160
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Produktbeskrivelse
- VX tekstlist, for B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet