Skuff for tastatur og mus for VX

Art.nr: VX 8620520

For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også når klaffen er åpen opprettholdes en høy kapslingsklasse.

Art.nr:
VX 8620520
Produktbeskrivelse
For mus og tastatur med en bredde på maks. 500/700 mm. Også med åpen skuff opprettholdes en høy kapslingsklasse.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Skuff
Luke
Skillestag
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 200 mm
Dybde: 340 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
16,06 kg
Bruttovekt
17,34 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177926875
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
VX Drawer, WH: 600x200 mm
Dokumentasjon
Info sheet