Panel, hengslet oppe for TS

Art.nr: TS 8801240

For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging eller beskyttelsesbjelker TS.

Art.nr:
TS 8801240
Produktbeskrivelse
For montering av betjenings- og anvisningselementer, i forbindelse med modulær frontoppbygging og beskyttelsesbjelke TS.
Materiale
Stålplate, 2,0 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. hengsler, eksklusivlåser med splittlås-innsats og festemateriell.
Henvisning
Ikke i kombinasjon med påbyggingsmodul for TS
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 300 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,294 kg
Bruttovekt
5,573 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177319219
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Produktbeskrivelse
TS Panel, hengslet oppe, BH: 800x300
Dokumentasjon
Veiledning