Avslutningspaneler for TS 8

Art.nr: TS 8801110

Nødvendig som øvre og nedre høydeavslutning.

Art.nr:
TS 8801110
Produktbeskrivelse
Nødvendig som øvre og nedre høydeavslutning.
Materiale
Stålplate, 2,0 mm
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 paneler, festemateriell.
Dimensjoner
Bredde: 100 mm
Høyde: 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,374 kg
Bruttovekt
3,574 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177250598
ECLASS 8.0
27189234